Versorgungsspannung, AS-PS20
080G6019
Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
080G6019
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G6037 |
| Anschlusskit inkl. | Ja |
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Without Display |
| Echtzeituhr | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | POWER SUPPLY |
| Leistungsaufnahme [W] | 26.0 W |
| Material Description | AS-PS20 SinglePack |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Versorgungsspannung |
| Produkttyp | AS-PS20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Schutzart | IP20 |
| SCIP-Dossier Nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP-Dossier Produktname | ALSMART SCIP-1 |
| Summer | Nein |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typenbezeichnung | AS-PS20 S |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C UL US GELISTETCEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.238 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.159 Kilogramm |
| Volume | 1.152 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |