Bedientableau, AS-UI04
080G6042
Befestigungsmethode: Schalttafeleinbau, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
080G6042
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G6051 |
| Anschlusskit inkl. | Ja |
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| Befestigungsmethode | Schalttafeleinbau |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | TFT 480x272 color |
| Echtzeituhr | Nein |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)-II7(c)-V |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | User Interface |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kommunik. | CAN-FD |
| Leistungsaufnahme [W] | 10.0 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Display mit Bedienelementen AS-UI04 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Bedientableau |
| Produkttyp | AS-UI04 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP-Dossier Produktname | Alsmart Codes |
| Summer | Nein |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typenbezeichnung | AS-UI04 S |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UL-zertifiziertCEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.355 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.25 Kilogramm |
| Volume | 1.477 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |