AS-CX06
080G6030
Funktion: Anschlusssatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27
080G6030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Without Display |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Anschlusssatz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ / Pro+ Connector kit I/27 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | AS-CX06 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | AS-CX06 Mid+/Pro+Connector kit |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 Gramm |
| Nettogewicht | 60 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |