Danfoss logo
AS-DIN connector - Right

AS-DIN Side

080G6029

Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichProgrammable controller
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypWithout display
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDin rail jumper left+right
Material DescriptionAS-DIN Side Connector Kit
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameConnector
ProdukttypAS-DIN Side
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47
SCIP-Dossier ProduktnameAS-DIN Side Connector Kit
TypenbezeichnungAS-DIN Side connector kit
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarNein
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.047 Kilogramm
Nettogewicht0.024 Kilogramm
Volume0.206 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162703526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm