Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Versorgungsspannung [V] [AC]: 21 - 265, Kommunik.: USB; CANBUS; ETHER, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]10 pc
Anschlusskit inkl.Ja
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]22 pc
EchtzeituhrJa
Enthält AkkusNo
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Kommunik.1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Leistungsaufnahme [W]15.0 W
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElectronic controllers
ProduktnameLiquid level controller
ProdukttypEKE 3470P
ProduktzubehörElectron. control accessories
SummerNein
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]265 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]21 V
wartbarNein
ZulassungUL-zertifiziertCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.039 Kilogram
Nettogewicht0.655 Kilogram
Volume4.426 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk