Electron. control accessories, SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-150
CTS0750150
Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
CTS0750150
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Energiemessung |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Stromtransformator |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-150 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Current transformer |
| Produkttyp | Zubehör |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 188 Gram |
| Nettogewicht | 180 Gram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.541 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455848 |