AK-CC55 Compact
084B4200
Eingesetzt für Produkt: AK-CC55 Compact, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 48
084B4200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | AK-CC55 Compact |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Anschlusssatz |
| Identisches Produkt | 084B4065 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Connector bag for Water Loop I-pack |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 48 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Klemme |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | e6e926ac-d027-447f-9bf4-22157c1b2e07 |
| SCIP-Dossier Produktname | Connector for Water Loop |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Weitere Informationen | Connectors for Compact |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.059 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |