Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM028D20E

115F0855

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
BeschreibungOP-HJM028D20E
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT28-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisches Produkt115F0015
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]375 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]2.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D20E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypG8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht65 Kilogramm
Nettogewicht60 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm