Optyma™, OP-LJZ048D20V
115F0528
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60
115F0528
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | D20 |
| Beschreibung | OP-LJZ048D20V |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 350.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404AR452A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.4 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 200 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 240 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 240 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 355 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ048D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ048D20V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 380 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannungscode | V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 380 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380/3/60 |
| Verflüssiger-Typ | D8 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 Kilogramm |
| Nettogewicht | 53 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |