Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-LGZ271D49V

115F0435

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD49
BeschreibungOP-LGZ271D49V
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ271-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.59 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]375 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ271D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ271D49V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeV
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380/3/60
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionD49 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht171 Kilogramm
Nettogewicht156 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm