Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

Optyma™, OP-HGZ125D49Q

115F0405

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD49
BeschreibungOP-HGZ125D49Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]500 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]600 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]3.50 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]600 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)21.19 kW
Model numberOP-HGZ125D49Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypQ8
VersionDescriptionD49 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht257 Kilogramm
Nettogewicht239 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm