Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ040D39V

115F0291

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD39
BeschreibungOP-HJZ040D39V
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ040-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]375 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.60 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ040D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)6.97 kW
Model numberOP-HJZ040D39V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D39
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]8.0 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeV
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380/3/60
Verflüssiger-TypJ8
VersionDescriptionD39 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht95 Kilogramm
Nettogewicht82 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm