Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-HJM056D49N

115F0251

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD49
BeschreibungOP-HJM056D49N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT056-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]375 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.60 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D49N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D49N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verflüssiger-TypJ8
VersionDescriptionD49 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht115 Kilogramm
Nettogewicht102 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm