Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-HJZ022D20G

115F0071

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD20
BeschreibungOP-HJZ022D20G
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.88 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identisches Produkt115F0873
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]200 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]1.10 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]355 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D20G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)3.22 kW
Model numberOP-HJZ022D20G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeG
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht55 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume263.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm