Optyma™, OP-MGMD242MTA02E
114X5802
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
114X5802
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Beschreibung | OP-MGMD242MTA02E |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT144-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 500.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identisches Produkt | 114X5800114X5801 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R22 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 680 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 3.00 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 17.17 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 36 A |
| Model number | OP-MGMD242MTA02E |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Sammlervolumen [l] | 14.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| SCIP-Dossier Nr. | 386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 J7 E3 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | E |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | N4 |
| VersionDescription | A02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 131 Kilogramm |
| Nettogewicht | 124 Kilogramm |
| Volume | 0.48 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162524527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |