Optyma™, OP-MCRN060MTC25E
114X5733
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
114X5733
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | C25 |
| Beschreibung | OP-MCRN060MTC25E |
| Breite [mm] | 900.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 705.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 500.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.09 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR407AR407CR407FR448AR449AR404AR452AR507A |
| Länge [mm] | 900.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 65 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 4180 m³/h |
| Material Description | OP-MCRN060MTC25E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 5.02 kW |
| Model number | OP-MCRN060MTC25E |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 440 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ C25 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Sammlervolumen [l] | 5.2 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 D7 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 360 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 440 V |
| Spannungscode | E |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 360 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | D7 |
| VersionDescription | C25 : Optyma mit Sammler + variabler Lüfterdrehzahl + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank + Flüssigkeitsleitung + Mini‑HD/ND‑Pressostate |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 99.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 96.233 Kilogramm |
| Volume | 866.304 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |