Optyma™, OP-MCMD054MTA02D
114X5201
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
114X5201
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 3 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | A02 |
| Beschreibung | OP-MCMD054MTA02D |
| Breite [mm] | 630.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MT032-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 605.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 400.000 mm |
| Kältemittel | R22 |
| Länge [mm] | 650 mm |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 135 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 235 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.44 A |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.50 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 400 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 400 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3150 m³/h |
| Material Description | OP-MCMD054MTA02D CONDENS. UNIT |
| MCC | 8 A |
| Model number | OP-MCMD054MTA02D |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A02 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 5.7 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
| SCIP-Dossier Nr. | 1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A02 E4 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 400 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 400 V |
| Spannungscode | D |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
| Verflüssiger-Typ | E4 |
| VersionDescription | A02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 Kilogramm |
| Nettogewicht | 60.5 Kilogramm |
| Volume | 387.021 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |