Danfoss logo
 OP-LGQD136NTA02D

Optyma™, OP-LGQD136NTA02D

114X5148

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA02
BeschreibungOP-LGQD136NTA02D
Breite [mm]1000.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ136-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]555.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452AR507A
Länge [mm]700 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]170 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]255 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.37 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.42 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]400/3/50
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]400 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]400 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionOP-LGQD136NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC14.3 A
Model numberOP-LGQD136NTA02D
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10.2 A
Sammler-ZulassungCE
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]79 dBA
SCIP-Dossier Nr.96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A02 H3
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]400 V
Spannung 50Hz [V] [max.]400 V
SpannungscodeD
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypH3
VersionDescriptionA02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht103.5 Kilogramm
Nettogewicht96 Kilogramm
Volume636.424 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm