Danfoss logo
OP-MCZC068MTA02E - OP-MCMD054MTA02D/G

Optyma™, OP-MCZC068MTA02E

114X5017

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA02
BeschreibungOP-MCZC068MTA02E
Breite [mm]630.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ040-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]605.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]400.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Länge [mm]650.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]160 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.73 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.06 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3150 m³/h
Material DescriptionOP-MCZC068MTA02E CONDENS.UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10 A
Model numberOP-MCZC068MTA02E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA7.1 A
Sammler-ZulassungCE
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]71 dBA
SCIP-Dossier Nr.1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A02 E4
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]400 V
Spannung 50Hz [V] [max.]400 V
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypH3
VersionDescriptionA02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht58.5 Kilogramm
Nettogewicht51 Kilogramm
Volume371.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm