Danfoss logo
OP-MCGC004A04G

Optyma™, OP-MCGC004KLA00G

114X0124

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/4 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
BeschreibungOP-MCGC004KLA00G
Compressor modelKLE4.0GFTX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]172.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]24 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]27 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]5 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.19 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]172 mm
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]220 V
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]220 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]300 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC004KLA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC004KLA00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A00
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/4 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]52 dBA
SCIP-Dossier Nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeG
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypBG_1
VersionDescriptionA00 : Optyma ohne Ventile und Sammler für Kapillarrohre
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.5 Kilogramm
Nettogewicht12 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume23.441 Liter
EAN/UPC5715255136194