Optyma™, OP-LGHC0401UWF300R
114N6739
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60
114N6739
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | WF |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Innenaufstellung |
| Beschreibung | OP-LGHC0401UWF300R |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NTZ136-4LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 356.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 298 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 150 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.60 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 356 mm |
| Lüfterphasen | 1 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 5800 m³/h |
| Material Description | OP-LGHC0401UWF300R NTZ136A4LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.3 A |
| Model number | OP-LGHC0401UWF300R |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 10.2 A |
| Sammlervolumen [l] | 8.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 460 V |
| Spannungscode | R |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 460/3/60 |
| Verdichterphasen | 3 |
| Verflüssiger-Typ | H3 |
| VersionDescription | WF : WE + Filtertrockner, Schauglas, Magnetventil mit Spule |
| Zulassung | UL-gelistet |
| Zulassung | 79S0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 Kilogramm |
| Nettogewicht | 117 Kilogramm |
| Volume | 387.8 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |