Optyma™, OP-HGZC0900UWJ300R
114N3629
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60
114N3629
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | WJ |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Innenaufstellung |
| Beschreibung | OP-HGZC0900UWJ300R |
| Breite [mm] | 871.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ100-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 874.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 559.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.02 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Länge [mm] | 1499.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 688 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 550 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 2.00 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 559 mm |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 460 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 460 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 13400 m³/h |
| Material Description | OP-HGZC0900UWJ300R MTZ100-4VI |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 16.15 kW |
| MCC | 19.5 A |
| Model number | OP-HGZC0900UWJ300R |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ WJ |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 14.1 A |
| Sammler-Zulassung | ASME |
| Sammlervolumen [l] | 20.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 460 V |
| Spannungscode | R |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 460/3/60 |
| Verflüssiger-Typ | P3 |
| VersionDescription | WJ : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterzyklusregelung, Filtertrockner, Schauglas |
| Zulassung | UL-gelistet |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 Kilogramm |
| Nettogewicht | 244 Kilogramm |
| Volume | 1139.265 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |