Optyma™, OP-HCGC0033RC0062B
114N2380
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
114N2380
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | C |
| Beschreibung | OP-HCGC0033RC0062B |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NF11FX2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 230.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.7 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134a |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 36 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 9 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Lüfterphasen | 1 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| Material Description | OP-HCGC0033RC0062B NF11FX2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HCGC0033RC0062B |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 115 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sammlervolumen [l] | 1.1 L |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 60Hz [V] | 95 V |
| Spannung 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Spannungscode | B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 95 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
| Verdichterphasen | 1 |
| Verflüssiger-Typ | BM70 |
| VersionDescription | C : Kundenspezifische Version |
| Zulassung | UL-zertifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16.42 Kilogramm |
| Volume | 39.312 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |