Danfoss logo
OP-MCNC0021

Optyma™, OP-MCNC0021RWA000B

114N2132

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/4 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
BeschreibungOP-MCNC0021RWA000B
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelKLF 4.8 CN
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]200.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]14 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]9 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.20 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]115/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]200 mm
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]115 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]550 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0021RWA000B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0021RWA000B
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]135 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/16 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]95 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Verdichterphasen1
VersionDescriptionWA : Netzkabel, ohne Sammler (für Kapillarrohre)
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.27 Kilogramm
Nettogewicht17.59 Kilogramm
Volume22.663 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255116882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm