Danfoss logo
 OP-LCNC0075RDF600B ​

Optyma™, OP-LCNC0075RDF600B

114N2104

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/4 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
AusführungDF
BeschreibungOP-LCNC0075RDF600B
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNPT16LR
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]200.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]26 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]9 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.58 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]115/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]200 mm
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]115 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]540 m³/h
Material DescriptionOP-LCNC0075RDF600B
Eigenschaften
Wert
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC0075RDF600B
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]135 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ RD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.6 A
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm]7.94 mm
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/16 in
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 60Hz [V] [max.]115 V
SpannungscodeB
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]95 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypBM69
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge18
VersionDescriptionDF : Kunststoff‑Grundplatte
ZulassungUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.573 Kilogramm
Nettogewicht21.368 Kilogramm
Volume32.384 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162977996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm