Danfoss logo
OP-MCNC0020RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0020RDF600B​

114N2092

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]7/64 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBPLBP
Anzahl der Lüfter1
BeschreibungOP-MCNC0020RDF600B​
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNUT55LRb
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]120.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisches Produkt114N2090114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2121114N2122
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]15 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]15 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]115/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]120 mm
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]115 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]234 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MCNC0020RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0020RDF600B​
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]135 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ RD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA2.24 A
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm]6.35 mm
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/4 in
SegmentnutzungNiedriger SaugdruckMittlerer Saugdruck
SpannungscodeB
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]115 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]95 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
Verdichterphasen1
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge18
VersionDescriptionDF : Kunststoff‑Grundplatte
ZulassungUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19.025 Kilogramm
Nettogewicht17.435 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume20.672 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm