Danfoss logo
SC21/21GXT0

Optyma™, SC21/21GXT2

114E2149

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungT0
BeschreibungSC21/21GXT2
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelSC21/21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]300.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
KältemittelR134aR513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]23 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]62 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]14 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.48 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.42 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]300 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Material DescriptionSC21/21GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21GXT2
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ T0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]1.7 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]230 V
Spannung 50Hz [V] [max.]230 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillHaube
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]230 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_7
VersionDescriptionT0 : Optyma + Sammler ohne Absperrventile
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.5 Kilogramm
Nettogewicht50.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume144 Liter
EAN/UPC5702428571036