Optyma™, SC18/18GXT2
114E2128
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114E2128
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | T0 |
| Beschreibung | SC18/18GXT2 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | SC18/18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 300.000 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.68 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kältemittel | R134aR513A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 23 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 14 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 300 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Material Description | SC18/18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18/18GXT2 |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ T0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sammler-Zulassung | CEEAC |
| Sammlervolumen [l] | 1.7 L |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 230 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 230 V |
| Spannungscode | G |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Haube |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 230 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | BG_7 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + Sammler ohne Absperrventile |
| Zulassung | CEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 150.833 Liter |
| EAN/UPC | 5702428571043 |