Danfoss logo
 LNJM0400UWL000Q - LNJM0500UWL000Q - LNJM0600UWL000Q

Optyma™ Slim, LNJM0500UWL000Q

114N6186

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/4 in
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
BeschreibungLNJM0500UWL000Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelLLZ015T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]430 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.80 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]200 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Material DescriptionLNJM0500UWL000Q LLZ015T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)8.45 kW
Model numberLNJM0500UWL000Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]8.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeQ
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypJ8
VersionDescriptionWL : ??

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht140 Kilogramm
Nettogewicht124 Kilogramm
Volume372.932 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255122364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm