Danfoss logo
HNJM0350UWK000N&Q - HNJM0400UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0400UWK000N

114N6160

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungWK
BeschreibungHNJM0400UWK000N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ030T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.11 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]430 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.80 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]200 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Material DescriptionHNJM0400UWK000N MLZ030T1C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)8.64 kW
Model numberHNJM0400UWK000N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]220 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]8.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verflüssiger-TypJ8
VersionDescriptionWK : WG + niedrige Umgebungstemperatur

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht114 Kilogramm
Volume373.972 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255122272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm