Danfoss logo
 HJJM0150UWG000N&Q

Optyma™ Slim, HJJM0150UWG000Q

114N6101

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
BeschreibungHJJM0150UWG000Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ18-3VI
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]170 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.20 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]350 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]110 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionHJJM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)2.54 kW
Model numberHJJM0150UWG000Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]3.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionWG : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterdrehzahlregler, Abtau‑Timer, Außengehäuse (MBP)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht93 Kilogramm
Nettogewicht79.05 Kilogramm
Volume197.426 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255121879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm