Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0200UWK000N

114N3577

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
AusführungWK
BeschreibungOP-HNXM0200UWK000N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ015T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.71 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
KältemittelR448AR449AR134aR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.97 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterphasen1
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Material DescriptionOP-HNXM0200UWK000N MLZ015T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)4.39 kW
Model numberOP-HNXM0200UWK000N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypG8
VersionDescriptionWK : WG + niedrige Umgebungstemperatur
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht115 Kilogramm
Nettogewicht103 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume295.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm