Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

Optyma™ Slim, OP-LRYM0800UWH000R

114N3524

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWH
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungAußenaufstellung
BeschreibungOP-LRYM0800UWH000R
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelLLZ024T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]457.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452AR448AR449A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.81 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]311 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]373 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.50 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]145 mm
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]480 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]440 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material Description(NEW) OP-LRYM0800UWH000R LLZ024T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)13.75 kW
MCC20 A
Model numberOP-LRYM0800UWH000R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA13.5 A
Sammler-ZulassungUL
Sammlervolumen [l]14.0 L
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 60Hz [V]440 V
SpannungscodeR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]440 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionWH : WG + Saugakkumulator für LBP‑Modelle
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht119 Kilogramm
Nettogewicht102 Kilogramm
Volume743.522 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424056223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm