Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000R OP-HRXM1000UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM1000UWG000R

114N3522

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWG
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungAußenaufstellung
BeschreibungOP-HRXM1000UWG000R
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ076T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]559.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.17 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]688 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]559 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.00 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]145 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]480 V
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]440 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM1000UWG000R MLZ076T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)20.8 kW
MCC28 A
Model numberOP-HRXM1000UWG000R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19.2 A
Sammler-ZulassungUL
Sammlervolumen [l]14.0 L
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]440 V
SpannungscodeR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]440 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verflüssiger-TypQ8
VersionDescriptionWG : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterdrehzahlregler, Abtau‑Timer, Außengehäuse (MBP)
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht288 Kilogramm
Nettogewicht270 Kilogramm
Volume1240.962 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424056261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm