Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS019D20N

115F0663

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD20
BeschreibungHPUS019D20N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ019-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
KältemittelR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]130 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]130 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS019D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberHPUS019D20N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
TechnologieScrollverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220/1/60
Verflüssiger-TypC3
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Kilogramm
Nettogewicht75 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm