Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE068NTW12E

114X7258

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungW12
BeschreibungOP-LPQE068NTW12E
Breite [mm]1106.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ068-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]695.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]457.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452AR507A
Länge [mm]464 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]244 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]135 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]1.10 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-LPQE068NTW12E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Model numberOP-LPQE068NTW12E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W12
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA25 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]60 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]60 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]71 dBA
SCIP-Dossier Nr.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA W12
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]380 V
Spannung 50Hz [V] [max.]415 V
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillB2
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypD7
Verflüssigerspule Innenvolumen0.58 L
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + Druckentlastungsventil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht77 Kilogramm
Nettogewicht65 Kilogramm
Volume543.699 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424295172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm