Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE098LLW10E

114X7177

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungW10
BeschreibungOP-LPQE098LLW10E
Breite [mm]1106.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelLLZ018T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]830.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452AR507A
Länge [mm]464 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]220 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]130 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Material DescriptionOP-LPQE098LLW10E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC14.4 A
Model numberOP-LPQE098LLW10E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W10
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA90 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]63 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]63 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]74 dBA
SCIP-Dossier Nr.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA W10
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]380 V
Spannung 50Hz [V] [max.]415 V
SpannungscodeE
TechnologieScrollverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillB3
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypG7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.62 L
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + Lüfterdrehzahlregler

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht119 Kilogramm
Nettogewicht101 Kilogramm
Volume422.994 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428561228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm