Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW05G
114X7067-B
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114X7067-B
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Beschreibung | OP-MSXM068MLW05G |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM068MLW05G |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MSXM068MLW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-Dossier Nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA W05 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – Standardversion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 96 Kilogramm |
| Nettogewicht | 77 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 422.994 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |