Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

Optyma™ Plus, OP-MPXM068MLP00G

114X4308

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]5/8 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungP00
BeschreibungOP-MPXM068MLP00G
Breite [mm]1441.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ030T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]965.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Länge [mm]531.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA127 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]190 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]104 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MPXM068MLP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)7.41 kW
MCC32 A
Min fuse rating [A]40 A
Model numberOP-MPXM068MLP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA20.5 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]42 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]62 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]73 dBA
SCIP-Dossier Nr.79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P00 G7 J7
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]220 V
Spannung 50Hz [V] [max.]240 V
SpannungscodeG
TechnologieScrollverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillH3
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypG7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.62 L
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht137 Kilogramm
Nettogewicht101 Kilogramm
Volume1118.64 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm