Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM022DSP00G

114X4237

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungP00
BeschreibungOP-MPTM022DSP00G
Breite [mm]1090.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelDS22TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]813.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Länge [mm]480.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA32 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MPTM022DSP00G
Eigenschaften
Wert
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)2.04 kW
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPTM022DSP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]255 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00 (A2L)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA5.4 A
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]40 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]58 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]69 dBA
SCIP-Dossier Nr.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P00 A7 D7
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]187 V
Spannung 50Hz [V] [max.]255 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillH2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypD7
Verflüssigerspule Innenvolumen0.58 L
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – Standardversion
Volume (L)0.040 L
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht103 Kilogramm
Nettogewicht67 Kilogramm
Volume636.608 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424288693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm