Optyma™ Plus, OP-MPBM014DPP00G
114X4122
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114X4122
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | P00 |
| Beschreibung | OP-MPBM014DPP00G |
| Breite [mm] | 941.00 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | DPT14RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Gesamthöhe [mm] | 650.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 365.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404AR448AR449AR452A |
| Länge [mm] | 406.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LRA | 21 A |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 60 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 25 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 365 mm |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Material Description | OP-MPBM014DPP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 1.33 kW |
| MCC | 6.2 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPBM014DPP00G |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 240 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Plus P00 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| RLA | 4.4 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| Sammlervolumen [l] | 1.3 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] | 31 dBA |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] | 51 dBA |
| Schallleistung bei 50Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 220 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Spannungscode | G |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | H1 |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 220 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | A7 |
| Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.39 L |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus – Standardversion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 Kilogramm |
| Nettogewicht | 49 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 407.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564816 |