Danfoss logo
Optyma Plus New Generation, exterior

Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungP00
BeschreibungOP-LPQM096NTP00E
Breite [mm]1441.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ096-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]965.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR404AR452AR507A
Länge [mm]531.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.99 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA32 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]220 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]130 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-LPQM096NTP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10.1 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-LPQM096NTP00E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA7.2 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]7/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]41 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]61 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]72 dBA
SCIP-Dossier Nr.79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P00 G7 J7
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]380 V
Spannung 50Hz [V] [max.]415 V
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillH3
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypG7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.62 L
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – Standardversion
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht143 Kilogramm
Nettogewicht107 Kilogramm
Volume1102.608 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm