Danfoss logo
 118a6614.pdf

Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16G

114X9122

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnschlusstypBördel
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
BeschreibungOP-MPHC046MLW16G
Compressor modelMLZ021T5A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
FamilyOptyma™ Pack
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC25 A
Model numberOP-MPHC046MLW16G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Pack W16
RLA97 A
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeE
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220-240/1/50
VersionDescriptionW16 : ??
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht95 Kilogramm
Nettogewicht85 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume309.998 Liter
EAN/UPC5715255016717