Optyma™ Pack, OP-MPHC068MLW16E
114X9116
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50
114X9116
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | Bördel |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Beschreibung | OP-MPHC068MLW16E |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Pack |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Material Description | OP-MPHC068MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 13 A |
| Model number | OP-MPHC068MLW16E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Pack W16 |
| RLA | 60 A |
| Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | E |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 135 Kilogramm |
| Nettogewicht | 125 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 596.333 Liter |
| EAN/UPC | 5715162941430 |