Danfoss logo
Optyma INVERTER - OP-FPZP086D100

Optyma™ INVERTER, OP-FPZP086D100Q

115F0805

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck; Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/3/50-60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
Anzahl der Lüfter2
AusführungD100
BeschreibungOP-FPZP086D100Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelVTZ086-JNR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ INVERTER
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerUmrichter
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]360 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]720 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]2.80 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]240 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]7500 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT FPZP086D100Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-FPZP086D100Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ INVERTER D100
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger SaugdruckMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220-240/3/50-60
Verflüssiger-TypC4
VersionDescriptionD100 : Optyma – Inverter für den LAM‑Markt

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht145 Kilogramm
Nettogewicht140 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume707.223 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm