Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX H0695.1A4/E2H

114U0041

Kältemittel: R404A; R507A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbtautypElectrical Defrost
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungInnenaufstellung
BeschreibungDACC RX H0695.1A4/E2H
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]830 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.67 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]10850 m³/h
Material DescriptionOptyma DACC RX H0695.1A4/E2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC1.51 A
Model numberDACC RX H0695.1A4/E2H
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Cooler (High profile)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungHigh profile
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-480/3/50-60
VersionDescription1A : Optyma Mehrkältemittel‑Kühler, Rippen‑/Rohrverdampfer, Luftabtauung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht127.65 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1293.134 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm