Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX L354.1A4/A1

114U0008

Kältemittel: R404A; R507A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbtautypAir Defrost
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter5
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungInnenaufstellung
BeschreibungDACC RX L354.1A4/A1
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]275 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.62 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]315 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]6125 m³/h
Material DescriptionOptyma DACC RX L354.1A4/A1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.26 A
Model numberDACC RX L354.1A4/A1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Cooler (Low profile)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungLow profile
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50 230/1/60
VersionDescription1A : Optyma Mehrkältemittel‑Kühler, Rippen‑/Rohrverdampfer, Luftabtauung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht123.05 Kilogramm
Nettogewicht107 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume560.937 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm