Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/770-4 L

115E16197

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16197

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
Anzahl der Lüfter4
BeschreibungSHGX44e/770-4 L
Breite [mm]1249.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Dual HP/LP pressure switchYes
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilySHG L
Frequenz [Hz]60 Hz
Gesamthöhe [mm]1306.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP66
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Länge [mm]1046.0 mm
Legacy BOCK ID16197
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]550 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]800 W
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]18600 m³/h
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]23200 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/770-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/770-4 L
MotorschutzINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
ÖltypBOCKlub E55
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnameBare unit
ProdukttypSHGX44
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht405.7 Kilogramm
Nettogewicht241.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1706.229 Liter