Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2348

NF5.5CLX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBPMBP
BeschreibungNF5.5CLX
Brand-TechnikCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS-KonformitätOut of scope
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max]125 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomiserNein
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyVerdichter
FarbeSchwarz
FlüssigkeitseinspritzungNein
Freies Gasvolumen [cm³]2280 cm³
Hubvolumen [cm3]6.13 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]0.40 kg
Eigenschaften
Wert
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Model numberNF5.5CLX
MotortypCSIR
Ölmenge [cm3]300 cm³
ÖltypPolyolester
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnameCompressor
ProdukttypNF
SegmentnutzungKühlung LTKühlung MT
Startkondensator-Kapazität280 µF
TechnologieHubkolbenverdichter
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.457 Kilogramm
Nettogewicht10.832 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.306 Liter