Thermostat, B63
077B6331
Produkttyp: B63, Warm Einschaltwert [°C]: 4, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -25, Kalt Ausschaltwert [°C]: -25, Kapillarrohrlänge [mm]: 2250
077B6331
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -25.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 4.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2250 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -18.5 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | 4.0 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B63 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -13.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 4.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.127 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Volume | 0.525 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |